En effektiv användning av simulering kan hjälpa projektledarna att minska många onödiga kostnader och risker. Simulering, som oftas kallas datorstödd konstruktion eller CAE (Computer-Aided Engineering), hjälper konstruktörer att förstå, förutsäga och förbättra produktprestandan digitalt. Fler designkoncept kan undersökas, vilket i sin tur minskar de direkta kostnader som dyra fysiska prototyper innebär och gör att snabbare och mer välinformerade beslut kan tas. Resultatet blir bättre produkter och större marginaler.
The keys to maximizing the value of simulation applications are to use them both as early as possible and then throughout the development process. To this end, Siemens PLM Software offers a comprehensive suite of simulation solutions designed to meet the needs of multiple users within any engineering enterprise.
NX for Simulation delivers:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size

Additional Information
Read more.
Register for a seminar or webinar.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.