Nastran har varit branschstandard i över 40 år och är en lösning för finita element för belastnings-, vibrations-, strukturfels- och värmeöverföringsanalyser samt akustiska och aeroelastiska analyser. Många stora tillverkare förlitar sig på NX Nastran för sina viktiga konstruktionsberäkningsbehov, så att de kan producera säkra, tillförlitliga och optimerade konstruktioner inom allt kortare konstruktionscykeltider.
Över 40 förbättringar har gjorts i NX Nastran 8, däribland följande nyckelområden:
Siemens gör betydande investeringar för att utöka NX Nastran-lösningens funktioner, så att analytiker kan använda en vanlig lösning för att hantera en bredare mängd problem. Exempel på några av de främsta tilläggen för discipliner och fysiska domäner i NX Nastran 8:

Dagens analysmodeller kan rutinmässigt vara i storleksordningen 10–20 miljoner DOFs. Allt eftersom datorernas hårdvara fortsätter förbättras fortsätter även analysmodellerna att öka i storlek. Siemens ser till att NX Nastran-lösningens prestanda alltid ligger före så att du effektivt kan lösa allt större analysproblem. Exempel på några av de främsta förbättringarna vad gäller datorprestanda och numerisk korrekthet i NX Nastran 8:

NX Nastran 8 förenklar modellering, lösningsinstallation och efterbearbetning av resultat. Exempel på några av de främsta förbättringarna i NX Nastran 8:

164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.