NX CAE är en modern simuleringsmiljö som utnyttjar Siemens långa historia av att erbjuda CAE-lösningar i världsklass som I-deas och NX Nastran. NX CAE innehåller alla avancerade gränssnitt för meshing, boundary conditions och lösningar som erfarna analytiker förväntar sig av avancerade analyser.
Det som särskiljer NX CAE från alla andra preprocessorer är hur det integrerar en överlägsen geometrigrund (med intuitiv geometriredigering) och analysmodellförbindelse till multi-CAD-data. Integrerade lösningar för flera discipliner och multi-CAE-lösningssupport innebär att du effektivare kan utföra alla dina simuleringar från en enda miljö och eliminera dataöversättningsfel.
För NX 8 lanserar NX CAE över 200 produktivitetsförbättringar inom följande nyckelområden:
NX CAE är byggd på samma geometrigrund som ger kraft åt NX. Genom att integrera kraftfulla geometrifunktioner med CAE-preprocessorn förenklas geometriredigeringsprocessen, vilket ger enorma produktivitetsfördelar. NX 8 fortsätter att stärka NX CAE:s geometriredigeringsfunktioner för analysmodellering. Exempel på dessa funktioner är:

Oavsett om du utför strukturella eller termiska analyser, flödesanalyser, rörelseanalyser eller andra typer av analyser befinner du dig alltid inom samma intuitiva användargränssnitt med NX CAE, du har tillgång till samma huvudfunktioner för analys och geometrimodellering och du använder samma filstruktur och hanteringsschema.

Med NX 8 utökar NX CAE sin analyslösning ännu mer. Exempel på några av de främsta nya analysfunktionerna som finns tillgängliga med NX 8:
NX CAE förenklar simulering på systemnivå genom sin förmåga att modellera och lösa stora analysproblem. NX CAE effektiviserar analyser på systemnivå genom effektiv hantering av sammanställning av finita element, correlation mellan test och analys och avancerad beräkning.

NX 8 förbättrar produktiviteten för simulering på systemnivå ännu mer. Exempel på några av de främsta nya funktionerna för simulering på systemnivå i NX 8:
HD-PLM handlar om att fatta smartare beslut för att utveckla bättre produkter och simuleringsresultaten är avgörande för att fatta rätt produktutvecklingsbeslut. NX CAE hjälper till att öka synligheten av viktiga simuleringsresultat så att beslutsfattare har tillgång till den senaste och mest korrekta informationen.

Nya resultatmätningsfunktioner förenklar HD-PLM genom att länka simuleringsresultat direkt till specifika produktkrav inom ditt PDM-system. Projektledare kan sedan enkelt identifiera alla de fall där kraven inte har uppfyllts.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.