NX CAM för maskiner kombinerar nya och befintliga funktioner för att tillgodose dina specifika NC-programmeringsbehov för maskiner och tung utrustning. Den här snabba och mycket precisa maskinlösningen utökar de välbekanta funktionerna för CAD/CAM, programmeringsautomatisering och integrerad maskinverktygssimulering med automatiserade och kontextspecifika funktioner som gör det enklare att skapa smarta verktygsvägar för prismatiska parter.
Med ny volymbaserad 2.5D-fräsning för snabbare programmering, automatisk spårning av oskuret material inom maskinprocesser i flera steg och programmeringsautomatisering för flerpartsinstallationer ger NX CAM för maskiner dig en optimal uppsättning funktioner så att du kan leverera parter med högre kvalitet snabbare.

NX hjälper dig att få värdefulla projekt och leverera ritningar som är rätt från början genom att tillhandahålla en effektiviserad process för att konstruera verktyg i en miljö med solida 3D-modeller. Du kan konstruera snabbare med specialiserade verktygsfeatures, standardkomponenter och Synchronous Technology. NX ger dig även möjlighet att automatiskt skapa stycklistor, ritningar och NC-program.
De CAE-baserade designvalideringsfunktionerna som är inbyggda i NX:s verktygsdesignapplikationer hjälper dig att identifiera och åtgärda problem vad gäller produktionsmöjligheter såsom datakvalitet, underskärningar, väggtjocklek, formbarhet och kollisioner som kan inträffa inom verktygets hela rörelseområde.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.