Siemens erbjuder en mängd funktioner för programmering av maskindelar, inklusive de senaste funktionerna som har lagts till i NX 8 som kan du kan konfigurera genom att köpa utvalda moduler eller kompletta paket med applikationer beroende på vad du behöver.

Med NX 8 kan du programmera prismatiska parter snabbare genom att förhandsgranska och specificera en sekvens av volymer som ska bearbetas.
Den nya volymbaserade 2.5D-fräsningsprocessorn visar dig aktuell IPW (in-process workpiece) så att du kan välja de definierade ytorna av en bearbetningsvolym. Processorn visar sedan de beräknade skärnivåerna och en uppdaterad IPW. De definierade ytorna kan omfatta golv, väggar, kontrollytor och lagerytor.

NX 8 introducerar en IPW-funktion i flera steg som gör det enkelt att programmera parter som kräver flera installationer.
Eftersom denna lageravkännande programmeringsfunktion automatiskt spårar oskurna volymer i installationer behöver inte du göra det. Direkt förhandsgranskning visar oskurna volymer för varje installation så att verktygsvägar säkerställs och skärningar i luften elimineras. Fräsnings-, svarvnings- och mill-turn-funktioner har förbättrats med IPW-funktioner i flera steg.

Du kan automatisera programmeringen av parter som är arrangerade i fixturer genom att använda de nya sammanställningsbaserade programmeringsfunktionerna. Med NX 8 kan du programmera en part, placera den i en fixtur och kopiera den till flera platser på fixturen. Sedan trycker du bara på en knapp så skapar NX CAM automatiskt ett optimerat, kollisionsfritt program för alla parter.
Den här tekniken kan även användas för att automatisera programmering av upprepande features som dyker upp i samma part.
(Modeller av fastspänningslösningar med tillstånd av Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

Featurebaserad maskinbearbetning(FBM) i NX 8 är kraftfullare än någonsin.
Med tillägget av Teach Features- och Teach Operations-funktionerna kan du enkelt hämta företagets standardprocesser för maskinbearbetning. Med företagets standarder tillagda kan NX CAM hitta dina features på nya parter och automatiskt tillämpa din specifika maskinbearbetning – för snabbare felfri programmering.

Förutom en optimerad drift för maskinpartsprogrammering ger NX dig även en komplett uppsättning CAD/CAM-funktioner som omfattar:

Med Teamcenter kan du hantera alla dina 3D-partmodeller, tillverkningsresurser, verktygslistor och NC-program för att säkerställa att parter bearbetas korrekt på produktionsgolvet.
Du kan även ansluta dina utgivna NC-data direkt till maskinstyrenheter med Shop Floor Connect för Teamcenter.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.