NX 8 för konstruktionsproduktivitet
Förbättra produktiviteten och öka hastigheten på konstruktionsprocessen med nya och förbättrade verktyg i NX 8. Förutom utökad HD-support (HD3D) för bättre designbeslut ger NX 8 även kraftfullare och effektivare modelleringar, ritningar, valideringar och mycket mer.
NX 8 för simuleringsproduktivitet
Minska tiden det tar att förbereda och lösa analysmodeller med upp till 70 procent. Med NX 8 för simulering kan du snabbt bygga, uppdatera och simulera analysmodeller, ta smartare konstruktionsbeslut och leverera bättre produkter snabbare. NX 8 CAE erbjuder nya lösningar för optimering och multifysiska analyser samt nya metoder för att analysera komplexa sammanställningar. NX Nastran 8 innehåller förbättringar i icke-linjära och dynamiska analyser och även bättre datorprestanda och mer användarvänlig modellering.
NX 8 för tillverkningsproduktivitet
NX omdefinierar parttillverkningsproduktiviteten för två viktiga industrisegment, med nya eller utökade funktioner inom maskin- och verktygsdesign. För maskindesign ger NX 8 optimerad NC-programmering för parttillverkning för maskiner och tung utrustning. De senaste utvecklingarna i NX för verktygsdesign kombinerar designautomatisering med CAE-baserade valideringsverktyg som hjälper dig leverera ritningar som är rätt från början och som ökar dina chanser att få värdefulla projekt.
Smartare beslut. Bättre produkter.
Med nya verktyg och utökade funktioner för design, simulering och tillverkning kan NX 8 hjälpa dig att ta mer välgrundade beslut och utveckla mer innovativa produkter.
Kundframgång
Läs mer om NX 8
Använd följande resurser för att utforska våra NX-lösningar för design, simulering och tillverkning.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
: +46 8 506 990 00