NX 8 introducerar en ny ”partmodulteknik” som förenklar modellering och redigering av komplexa ritningar. Med partmoduler kan du dela upp ritningar i funktionella element som har stöd för samtidig utveckling av flera konstruktörer. Detta förenklar återanvändning och byte av designelement och gör det enklare att ändra och uppdatera ritningar.
NX 8 utökar HD3D med förbättrad interaktion, kraftfullare rapportering och bättre visuell presentation av PLM-information från flera källor. Den senaste utgåvan av visuell HD3D-rapportering gör det enklare för dig att skapa och anpassa rapporter och lägga till data från hela företaget. HD3D har även utökats vad gäller NX-validering och verktyg för att skapa mallar för att diagnostisera problem och identifiera problem snabbare.
I denna fjärde utgåva av NX med Synchronous Technology har enkelheten i synkron modellering och att den är enkel att ändra utökats så att fler olika geometriska modelleringsproblem kan hanteras. NX 8 erbjuder även nya funktioner för featurebaserad modellering, plåt, modellbyggnad, friformdesign, dirigerade system, visualisering och mycket mer.
De förbättrade designvalideringsverktygen i NX 8 hjälper konstruktörer att förstå och uppnå sina produktutvecklingsmål. Genom att använda HD3D-standardfeatures som flödeslistor, visuella taggar, InfoView, verktygstips och genomskinliga visningslägen erbjuder NX-validering nu en visuellt rikare och flexiblare återkopplingsmiljö som hjälper dig att snabbt hitta, diagnostisera och åtgärda problem så att dina ritningar alltid följer standarderna och uppfyller kraven.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.