Med Siemens PLM Software kan du utveckla starkare relationer med ledarna på C-nivå tack vare en överlägsen plattform som du bygger dina omvandlingsportföljer ifrån.
Vårt åtagande att arbeta tillsammans med dig för att utveckla och verkställa tillväxt och innovationsstrategier på företagsnivå kommer att göra dig till den PLM-rådgivare som dina värdefullaste och viktigaste kunder väljer.
Den nya ledtiden minskade till 10,5 månad och gav dubbelt så många nya konstruktioner med samma arbetskraft
50 % teknik- och 80 % tillverkningsbesparingar och 20 gånger så många reproduktioner på bara 25 % av tiden
En stor minskning av produktcykeltid och –kostnader, samt globalt samarbete mellan alla varumärken och länder
Minskad ledtid, 50 % kostnadsminskningar och 30 % produktivitetsvinster
Som ledande Consulting & System Integration-leverantör bestämmer du själv var fokus ska ligga så att du kan fördela dina värdefulla resurser i dina kunders favör, samt hur du kan växa och vara lönsam.
Vi uppmanar dig att bedöma PLM Empowered future och upptäcka varför du bör prioritera dina PLM-åtaganden.
Du får fördelar som har utformats för att belöna din investering i stödet för Siemens PLM-lösningar.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.