Siemens PLM har marknadsledande samarbeten med världens ledande konsult- och tjänstepartners – de här breda och djupa relationerna ger våra gemensamma kunder många fördelar.
Siemens PLM Software och våra partners hjälper kunderna att hantera verksamhets- och teknikförändringar. Våra kundrelationer är ett partnerskap – vi bidrar med erfarenhet, bästa praxis och verktyg som anpassas och används för kundernas unika behov. Resultatet blir en ovanlig möjlighetsvektor. En applikation som tar marknaden med storm, där Siemens PLM Software är en tydlig ledare, i kombination med ett partnerprogram som är branschledande och där man skräddarsyr programmen för dina specifika behov.
Utveckla affärsstrategier och -tekniker
I dagens snabba och globala ekonomi är företagens affärsfrågor i ständig förändring. Det kräver att man anpassar sig för att fortsätta vara konkurrenskraftig och för att bevara lönsamheten. Verksamheter måste snabbt dela med sig av information, inte bara inom sin egen organisation utan även externt - både uppåt och nedåt i leveranskedjan. Komplexiteten och kostnaden för att underhålla informationen ökar ständigt.
"Som en del av Boeing Technology är det Boeing IT:s mål att förvandla Boeing till ett nätverkskunnigt företag med en kapacitet att designa och bygga överallt. Det omfattar etablerandet av en enda affärsprocess med en systemarkitektur som garanterar oss att alla våra IT-investeringar leder mot det målet."
Scott Griffen, CIO Boeing (f.d.)
En lösningsportfölj
Siemens PLM Software och våra partners kan ge dig en klar bild över den mest relevanta informationstekniken och hur den kan påverka din verksamhet.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Hitta rätt partner som du kan möta dagens utmaningar med

164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.