Choose a Siemens Country/Region
Преимущества | Низкая общая стоимость владения | Дополнительные возможности
Широкие возможности Teamcenter™ Express обеспечивают управление совместной работой при конструировании изделий, что необходимо для управления проектными данными и обмена информацией как внутри вашей организации, так и за ее пределами. Teamcenter Express позволяет максимально повысить эффективность процесса разработки изделия и прочих вспомогательных процессов проектирования, чтобы ваши новые инновационные изделия появлялись раньше, чем у конкурентов. При этом минимизируются затраты и повышается производительность труда во всей организации.
Teamcenter Express помогает предприятиям среднего размера преобразовать инновационный процесс, применяя заложенные в программу оптимальные проектные решения для выполнения повседневных технических задач. Использующие Teamcenter Express компании получают следующие преимущества:
Высокий уровень функциональных возможностей - в Teamceter Express включены все базовые функции, востребованные предприятиями среднего размера, например, средства управления структурой изделия, создания и редактирования спецификаций, а также управления рабочими процессами. В большинстве других cPDM-систем подобная функциональность чаще всего реализована в виде дополнительных модулей, приобретаемых за отдельную плату.
Для внедрения и поддержки работы системы требуются минимальные информационные ресурсы - Teamcenter Express основан на стандартах Microsoft, в частности, на Windows и MSSQL Server. Teamcenter Express оснащен специально разработанной процедурой установки, которая автоматически создает экземпляр SQL-базы данных для Teamcenter, уже настроенный в соответствии с типовыми проектными решениями отрасли. Web-портал в составе Teamcenter Express, файловые хранилища, возможность полнотекстового поиска, средства администратора, клиента и сервер лицензий устанавливаются за один раз. Установка клиентского рабочего места происходит легко и быстро, причем в параллельно автоматически выполняется интеграция с CAD-системами.
При установке создается среда cPDM, включающая в себя группы пользователей, роли пользователей, стандартные процедуры поиска, рабочие процессы, стандартные виды отчетов, типы наборов данных, форматы спецификаций и списки значений. Данная предварительно настроенная среда позволяет быстро перейти к полномасштабному использованию Teamcenter Express.
Простота освоения, требующая минимального обучения - в Teamcenter Express включены специальные процессно-ориентированные обучающие материалы, показывающие пользователям наиболее эффективные способы выполнения типовых рабочих процессов.
Предварительно настроенные оптимальные рабочие процессы - в Teamcenter Express встроены типовые рабочие процессы разработки изделий и проведения изменений. Данные процессы тщательно спроектированы с целью быстрого внедрения самых оптимальных способов управления проектными данными.
Поддержка работы с различными CAD-системами - Как правило, предприятиям среднего размера требуется управлять данными, представленными в форматах различных CAD-систем. Подобные данные поступают от поставщиков и заказчиков, берутся из ранее применявшихся систем либо поступают от приобретенной компании, где применялась другая CAD-система. Teamcenter Express отличается прекрасными возможностями по работе с различными CAD-системами, включая интеграцию с самыми распространенными из них, а также интеграцию данных, разработанных в различных CAD, в единую структуру изделия, которую можно просматривать и управлять в виде полноценной сборки.
Лучшие в своем классе возможности визуализации - В Teamcenter Express включен модуль Teamcenter Visualization, выполняющий лучшие в своем классе функции просмотра, аннотирования и анализа 2D и 3D документов. Группы разработчиков получают доступ ко всем конфигурациям изделия и знаниям об изделии непосредственно из модуля визуализации.
Стандартные функции создания отчетов - В Teamcenter Express включены предварительно настроенные отчеты, которые позволяют руководителям разработок и прочим пользователям создавать стандартные отчеты, необходимы для повседневной работы конструкторского отдела.
Интеграция с ERP - Teamcenter Express снабжен предварительно заданными настройками интеграции с ведущими ERP-системами. Передача данных в ERP-систему реализована в виде стандартного рабочего процесса.
Поддержка совместной работы в географически удаленных местах - Teamcenter Express оснащен проверенной на практике опцией репликации данных для пользователей, находящихся в географически удаленных местах. Совместная работа удаленных групп сотрудников имеет особое значение именно для предприятий среднего размера, которые используют распределенные группы конструкторов, которым необходим доступ к синхронизированной информации об изделии, хранимой в двух или более базах данных.
Масштабируемость - Teamcenter Express является вариантом конфигурации системы Teamcenter - полнофункционального набора проверенных на практике решений для автоматизированного управления жизненным циклом изделия от Siemens PLM Software, основанного на открытой PLM-платформе. Teamcenter de facto является стандартом внедрения PLM благодаря лидирующим позициям компании Siemens PLM Software. Пользователи Teamcenter Express легко смогут расширить масштаб внедрения cPDM, поскольку семейство приложений Teamcenter отличается масштабируемостью как в вопросах производительности, так и в вопросах глобального внедрения системы.
Дополнительная информация по Teamcenter
Для загрузки обзора продукта Teamcenter Express, выполненного компанией CIMData, необходима предварительная регистрация. Данный независимый обзор дает подробную оценку функциональных возможностей Teamcenter Express
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.