Choose a Siemens Country/Region
Расширенные средства проектирования изделий для машиностроения
Solid Edge ST4 помогает сократить сроки проектирования изделий машиностроения благодаря исключению предварительного планирования, повышению скорости внесения изменений без необходимости обновления модели, а также улучшению повторного использования импортированных 2D и 3D-данных. Solid Edge ST4 объединяет возможности синхронного и традиционного моделирования в рамках единой интегрированной системы. Это позволяет новым пользователям освоить 3D-моделирование в более короткие сроки, в то время как опытные специалисты смогут найти все необходимые средства для решения любых задач проектирования изделий для машиностроения.
Улучшенные возможности совместной работы
Solid Edge ST4 является первой широко распространенной 3D САПР, в которой применен компактный формат данных JT для проектирования сборок. Это позволяет расширить возможности совместной работы в среде различных САПР. Использование формата 3D PDF и усовершенствованных трансляторов от сторонних организаций позволяет конструкторам более эффективно взаимодействовать с клиентами и поставщиками.
Моделирование деталей из листового металла
Возможности моделирования в среде Solid Edge ST4 позволяют легко выполнять анализ и оптимизировать конструкцию изделий, включая детали из листового металла, а также тонкостенные элементы. Новые средства моделирования используют 2D-расчет сеток элементов, созданных на основе срединных поверхностей деталей из листового металла, и позволяют конструкторам проводить анализ сложных конструкций в более короткие сроки. Это позволяет снизить затраты на материалы и изготовление физических прототипов.
Чертежная среда мирового уровня
Чертежи являются основным результатом работы большинства компаний, поэтому мы продолжаем вести работу над решениями, которые способствуют сокращению времени их разработки. Новые возможности, как, например, улучшенные списки деталей, контроль отображения размеров, текстовые поля с маркерами и нумерацией, позволяют сократить время создания чертежей и снизить затраты на проектирование.
Solid Edge ST4. Проектируй быстрее.
Загрузите техническую информацию о Solid Edge ST4, чтобы узнать больше про новые возможности, включая расширенные средства проектирования изделий для машиностроения, улучшенные средства совместной работы, моделирования деталей из листового металла и составление чертежей мирового класса. Ознакомьтесь с примером внедрения, в котором рассказывается о том, как благодаря использованию Solid Edge, компании удалось сократить время проектирования изделий на 70 %.
Узнайте о возможностях Solid Edge ST4
Посмотрите демонстрационные видеоролики о Solid Edge ST4 и узнайте больше про новые возможности и улучшения, включая расширенные средства проектирования изделий для машиностроения, улучшенные средства совместной работы, моделирование деталей из листового металла и составление чертежей мирового класса.
Информационные материалы о Solid Edge ST4 для СМИ
Вы являетесь блоггером или сотрудником СМИ и нуждаетесь в иллюстрациях, видео или других материалах для своей статьи? На сайте доступны пресс-релизы, материалы для прессы изображения и видеоролики для печатных и онлайн публикаций.
Обсуждение Solid Edge ST4
В дополнение к официальному интернет-сайту Solid Edge ST4 вы можете получать информацию из обсуждений, проводимых блоггерами, клиентами и аналитиками промышленных компаний. Посетите сайты, указанные ниже, для поиска дополнительной информации.
Протестируйте Solid Edge бесплатно
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47