Choose a Siemens Country/Region

Модуль Solid Edge XpresRoute облегчает процесс прокладки трасс трубопроводов. В модуле имеется широкий набор специализированных инструментов, помогающих конструкторам быстро прокладывать трассы и моделировать трубопроводы в сборках Solid Edge. XpresRoute полностью интегрирован с Solid Edge, использует специализированные, основанные на передовом опыте рабочие процессы, и работает именно так, как вы ожидаете. XpresRoute не только ускоряет процесс конструирования механических узлов, содержащих трубопроводы, но и повышает точность информации в конструкторских спецификациях, а также снижает себестоимость благодаря стандартизации деталей и узлов.
Модуль Solid Edge PathXpres предназначен для быстрой прокладки трехмерной трассы трубопровода без вычерчивания ее отдельных сегментов. Solid Edge PathXpres автоматически находит оптимальный маршрут между двумя точками.
Модуль Solid Edge OrientXpres — интерактивное средство проектирования, помогающее в построении 3D-отрезков, из которых собирается траектория трубопровода. По мере того, как конструктор строит отрезки и дуги, модуль Solid Edge OrientXpres фиксирует ориентацию отрезка, обеспечивая ее параллельность оси или плоскости. При прокладке трассы можно использовать и 3D-кривые, благодаря чему конструкторы легко могут проектировать узлы с гибкими шлангами и трубами. Сегменты трассы можно привязать к геометрии сборки и/или другим сегментам, используя стандартные сопряжения Solid Edge — параллельность, перпендикулярность и колинеарность.
После прокладки трассы на ее основе создается твердотельная модель трубопровода — его точный цифровой макет. Конструктор при помощи простых диалоговых окон задает такие параметры, как размер, длина и способ крепления. При проектировании трубопроводных систем 3D модели трубопроводов, фитингов и других деталей автоматически позиционируются и правильно ориентируются при прокладке. Все детали являются полностью ассоциативными и обновляются вместе с деталями, к которым они крепятся. При редактировании сборки внесенные изменения автоматически распространяются на проложенные трубопроводы.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.