Choose a Siemens Country/Region

Solid Edge Wire Harness Design — модуль для эффективного создания, прокладки и организации проводов, кабелей и жгутов в сборках Solid Edge. Он обеспечивает совместную работу инженеров-механиков и электриков над проектами и создание полных и точных цифровых макетов, содержащих как механические, так и электрические детали и узлы, что устраняет необходимость в изготовлении дорогостоящих опытных образцов. Ошибки в конструкции, например, превышение допустимого диаметра жгута проводки или слишком малый радиус его сгиба, непрерывно отслеживаются по мере проектирования, и конструктор немедленно информируется обо всех выявленных проблемах. В ходе прокладки проводки создаются отчеты с указанием длины каждого кабеля (с учетом провисания и запаса на зачистку концов) и его параметров. Экспорт готовых к использованию файлов таблиц соединений, содержащих механические характеристики кабелей, позволяет создавать комплекты конструкторской документации, готовые к передаче в производство.
Автоматизированная прокладка кабельных жгутов
После того, как инженеры-электрики разработали электросхему и испытали ее на опытном образце (данная задача становится все более важной с ростом масштабов и сложности электросистем), инженеры-механики при помощи мастера прокладки кабелей автоматически создают маршруты прокладки кабелей и проводов. Мастер прокладки загружает данные из специализированных систем проектирования электросхем, таких, как Mentor Graphics, Cimteam и Vesys, и автоматически передает таблицу соединений и список деталей в Solid Edge.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.