Choose a Siemens Country/Region
Solid Edge Web Publisher — дополнительный программный модуль, легко и быстро выполняющий обмен проектными данными по Интернету или по внутренней сети предприятия. Web Publisher полностью интегрирован с Solid Edge, что позволяет за пару секунд публиковать web-страницы, содержащие созданные в Solid Edge 3D-модели и связанные с моделями данные, прямо из сеанса работы с Solid Edge. Опыт web-дизайна не требуется! Web Publisher использует передовую технологию, разработанную компанией Immersive Design, Inc. и облегчает доступ к данным об изделии в рамках предприятия, а также для заказчиков и поставщиков.
Опубликованные из Solid Edge конструкции можно просмотреть в стандартном Интернет-обозревателе Microsoft Internet Explorer (версии 4.0 и выше). Для просмотра моделей Solid Edge нужен бесплатный просмотрщик IPA Webview, который загружается автоматически с сайта компании Immersive Design при первом заходе на страницу с такими моделями. Просмотрщик создает интерактивное окно для вывода конструкции изделий прямо в Интернет-обозревателе, а также позволяет отключать отображение элементов, выполнять масштабирование, 3D-вращение и разнесение компонентов сборки.
Solid Edge Web Publisher — простой и экономичный способ обмена 3D-моделями и связанной с ними проектной информацией с сотрудниками предприятия, не работающими в инженерных подразделениях, а также с технологами, заводскими цехами, ремонтной службой, заказчиками и поставщиками.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.