Choose a Siemens Country/Region

Модуль Solid Edge Simulation— новый встроенный инструмент конечноэлементного анализа (МКЭ), позволяющий конструкторам выполнять виртуальную проверку деталей и сборок непосредственно в среде Solid Edge. Модуль Solid Edge Simulation основан на проверенной технологии конечноэлементных расчетов, реализованной в системе Femap и решателе NX Nastran. Он существенно сокращает потребность в изготовлении опытных образцов, снижая расходы на материалы и испытания, а также сокращая сроки проектирования.
Модуль Solid Edge Simulation автоматически создает конечноэлементные модели твердотельных и листовых деталей, а также позволяет корректировать сетку конечных элементов для повышения точности результатов расчета. При работе со сборками Solid Edge Simulation выполняет автоматическое распознавание контактов между деталями и рассчитывает их реальное взаимодействие друг с другом, включая итерационный анализ линейных и клеевых соединений.
Модуль Solid Edge Simulation позволяет задавать все виды граничных условий для моделирования реальных условий работы изделия. Нагрузки и ограничения привязаны к геометрии и легко задаются при помощи маркеров и инструментов ввода на панели быстрого вызова команд Solid Edge.
При помощи Solid Edge Simulation можно выполнять статический анализ конструкций, рассчитывать собственные частоты и определять, выдержит ли изделие приложенные нагрузки без деформации. Если расчетная задача требует большей функциональности, чем имеющаяся в модуле Solid Edge Simulation, то модели и данные анализа можно легко передать в расширенную среду моделирования и анализа Femap FE.
Богатые графические инструменты постпроцессирования в модуле Solid Edge Simulation обеспечивают наглядное представление расчетного поведения модели. Если по результатам расчета потребуется внесение изменений в конструкцию, то модуль Solid Edge Simulation обеспечивает простое редактирование моделей с применением встроенной в Solid Edge синхронной технологии.
Модуль Solid Edge Simulation Express — это встроенное средство численного моделирования. Модуль Solid Edge Simulation Express входит в комплект поставки системы Solid Edge Classic и обеспечивает быстрое выполнение численного моделирования (статического и модального анализа) отдельных твердотельных и листовых деталей. Как и в случае Solid Edge Simulation, в основе данного модуля лежит проверенная на практике технология моделирования, реализованная в Femap и в ставшем промышленным стандартом решателе NX Nastran.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.