Choose a Siemens Country/Region
Solid Edge Insight управляет созданными в CAD-системе Solid Edge файлами и связанной с ними информацией в рамках организованного рабочего пространства, что облегчает поиск и повторное применение данных об изделии, а также обеспечивает безопасность данных благодаря использованию защищенного хранилища, разграничению прав доступа в зависимости от роли пользователя, установлению уровней безопасности документов и наличию процессов входа в систему и выхода из нее. С первого выпуска Solid Edge Insight в декабре 2001 г. наши заказчики испытали все преимущества данного простого в установке приложения для платформы SharePoint, позволяющего управлять CAD-данными и повышающего производительность процессов проектирования.

Компания Miller St. Nazianz, производитель высокоточного сельскохозяйственного оборудования из шт. Висконсин, США, внедрила Solid Edge Insight на основе имеющихся лицензий Solid Edge и Microsoft SharePoint с целью решения проблем с управлением данными, обеспечения интеграции отдельных систем и повышения качества информации. Внедрение заняло несколько месяцев, включая проверку существующей информации и создание приложения по работе с конструкторскими спецификациями, которые передаются в онлайновый каталог деталей и ERP-систему компании. Теперь компания Miller получает преимущества от подготовки более полной и точной технологической информации, а достигнутое в результате этого повышение производительности позволило ей улучшить работу с новыми крупными поставщиками комплектующих.
“Мы быстро росли и начали работать с крупными поставщиками комплектующих. Для поддержки взаимодействия с ними нам нужно было перейти на новый уровень и обновить наши системы, степень их интеграции, повысить управляемость и точность данных”. Майкл Кран (Michael Krahn), директор по информационным технологиям компании Miller-St. Nazianz

Китайская компания Jiangsu Zuzem Valves — еще один клиент, который получил заметные преимущества от внедрения Solid Edge Insight. Помимо управления структурами изделий и создаваемыми в Solid Edge 3D-моделями Insight также управляет данными о технологических процессах компании Zuzem, созданными в стороннем программном обеспечении. По словам Зиао Пенга (Xiao Peng), заместителя директора Центра развития технологий компании Zuzem, “Мы на 20% повысили производительность конструирования, на 90% сократили число конструкторских ошибок и сократили время на получение и ввод данных в нашу ERP-систему на 70 и 85% соответственно”. При внедрении Insight специалисты Zuzem выяснили, что система может служить и внутренней сетью предприятия. Служебные документы и внутренняя информация публикуются онлайн, а сотрудники общаются друг с другом при помощи имеющихся в системе почтовых ящиков и доски объявлений.
“Insight дал нам неожиданное преимущество — он оказался превосходной платформой для внутренней коммуникации” — Зиао Пенг (Xiao Peng), заместитель директора Центра развития технологий компании Zuzem
Дополнительная информация о компании Miller St. Nazianz приведена в данной примере внедрения.
Хорошо известен факт широкого внедрения Microsoft SharePoint в самых различных организациях в качестве оптимального средства повышения производительности. По сведениям Microsoft, число компаний, использующих SharePoint в качестве основного средства поддержки совместной работы, превышает общее число пользователей всех прочих решений и составляет более 125 млн. человек в 66 тыс. организаций по всему миру.
Но каковы преимущества передачи управления конструкторскими данными в SharePoint для типичного пользователя Solid Edge? Итак, SharePoint — это знакомая и согласованная среда, аналогичная Microsoft Office. Ее легко освоить, использовать и настраивать под себя. По словам Питера Билелло (Peter Bilello) из ведущей отраслевой аналитической компании CIMdata, приведенным в вышедшем в 2010 году обзоре Solid Edge Insight “Для пользователей Solid Edge платформа Microsoft SharePoint позволяет применить существующую ИТ-инфраструктуру и незамедлительно получить преимущества от интеграции конструкторских данных и процессов с прочими бизнес-процессами”. В комплект поставки SharePoint 2010 Foundation входит Windows Server 2008, поэтому у большинства машиностроительных предприятий это программное обеспечение уже имеется.
По мнению Дэна Стэплза (Dan Staples), директора по развитию продукта Solid Edge, “За последние десять лет наши заказчики выяснили, что Insight — превосходное решение для управления CAD-данными. В 2012 мы расширим семейство продуктов Insight для дальнейшего повышения эффективности выполнения повседневных конструкторских задач, а также упрощения работы с разнообразными документами, проектами и структурами изделий. Наша цель — предоставить заказчикам новые средства повышения производительности труда”.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.