Choose a Siemens Country/Region
Новые конкурентоспособные изделия должны отвечать растущим и все более сложным требованиям постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры. Они должны быть легкими, долговечными, надежными и экономичными. В то же время изделия должны разрабатываться и поступать в продажу в кратчайшие сроки. Введение оптимизации в процесс моделирования помогает достичь этого. Анализ вариаций и улучшение эффективности могут быть определены в цифровом прототипе на самых ранних стадиях проектирования. Это также позволяет сократить количество физических прототипов, что обусловливает значительную экономию времени и финансовых ресурсов.
Оптимизация Топологии Femap основана на лучшей в своем роде технологии оптимизации TOSCA Structure от компании FE DESIGN GmbH, доступной благодаря среде моделирования Femap и помогающей решать все более сложные задачи структурной оптимизации. Используется конечно-элементная модель NX Nastran, что значительно уменьшает время реализации задачи оптимизации. Все конструктивные изменения выполняются в течение итерационного цикла оптимизации и автоматически проверяются NX Nastran. Плавная интеграция оптимизатора в конечно-элементное моделирование позволяет легко и эффективно произвести оптимизацию структурной топологии на ранней стадии проектирования.
Первый макет компонента является важнейшим шагом в цикле проектирования. Чем дальше заходит процесс проектирования, тем труднее внести изменения в конструкцию. Оптимизация Топологии Femap предлагает новые конструктивные идеи, параллельно оценивая прочие важные конструктивные требования, в том числе общие структурные свойства и производственные ограничения. Благодаря оптимизации конструкции можно достичь существенной экономии материалов по сравнению с традиционным проектированием.
Результаты Оптимизации Топологии Femap автоматически редактируются и могут быть перенесены и обратно экспортированы в CAD-систему. Оптимизация Топологии Femap поддерживает всю последовательность операций оптимизации, начиная с исходной конструкторской идеи до оптимальной геометрической модели, которую получает конструктор.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Find out more about the powerful new functionality available in Femap 10.2.
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.