Choose a Siemens Country/Region
Базовый модуль включают в себя следующие виды анализа: линейный статический, анализ собственных частот и форм колебаний, анализ устойчивости, базовый нелинейный анализ и анализ теплопереноса. Кроме того, NX Nastran имеет дополнительный модуль для анализа динамики: переходный/динамический анализ, частотный (гармонический) отклик, спектральный анализ, прямой динамический анализ методом DDAM; а также модуль для расширенного нелинейного анализа, анализа аэроупругости, модуль для использования суперэлементов, оптимизационного анализа, анализа динамики роторов, встроенного языка программирования DMAP.
В состав программного пакета входит широкий спектр функций в базовом модуле; также есть возможность добавить модули, содержащие инструменты для более сложных (или специализированных) типов анализа, с помощью которых можно решить даже самые сложные инженерные задачи.
Вот уже 15 лет Femap используется как пре-/постпроцессор для решателя Nastran. Помимо NX Nastran, Femap также поддерживает другие версии Nastran, в частности, такие как MSC/MD Nastran и NEiNastran. Все эти решатели легко совместимы с Femap, благодаря чему достигается высокая степень контроля за ходом решения со стороны пользователя.
Используя Femap, Вы можете напрямую задавать и контролировать большинство параметров модели в NX Nastran, таких как: опции решателя (например, использование итеративного решателя), специализированные настройки запуска решения на счет (например, управление перезапуском, проверка исполнения или ручное управление при помощи DMAP), настройки шагов решения (задание нагрузок и ограничений), проверки модели (проверка геометрии, проверка массы и др.), контроль вывода результатов.
VisQ активно управляет запуском задач NX Nastran через Femap и предоставляет пользователям усовершенствованные инструменты планирования и контроля за ходом запуска очереди задач.
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.