Choose a Siemens Country/Region
Испытайте систему Femap с NX Nastran и изучите новейшие функции моделирования, доступные в Femap, а также мощные аналитические возможности признанного во многих отраслях промышленности решателя NX Nastran. Оцените, как комплексные приложения для инженерного анализа помогают снизить затраты и сократить время выпуска продукции на рынок посредством оптимизации конструкций, а также уменьшения количества прототипов и физических испытаний. Пробный пакет включает полную версию Femap с NX Nastran, а также модули для анализа динамического отклика и оптимизации конструкций. В нем отсутствуют ограничения на количество и размеры моделей или другие факторы, ограничивающие возможности решения задач имитационного моделирования и инженерного анализа конструкций.
Чтобы ускорить процесс обучения работе с системой Femap с NX Nastran, вам будут предоставлены полезные советы и подсказки, а также ссылки на обучающие онлайн-материалы. При регистрации также будет предоставлен доступ к онлайн-форуму, при помощи которого можно обмениваться идеями и советами с другими инженерами-расчетчиками.
CКАЧАЙТЕ Femap с NX Nastran и создавайте лучшие проекты уже сейчас!
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
В состав пробной версии входит:
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.