Choose a Siemens Country/Region
Femap Flow Solver предоставляет дополнительные улучшенные возможности для гидрогазодинамического анализа в среде Femap и обеспечивает быстрое, точное и эффективное решение сложных задач гидрогазодинамики. Современный решатель, являющийся основой полноценного инструмента для гидрогазодинамического анализа, позволяет осуществлять моделирование как ламинарного, так и турбулентного течений, быстрых или медленных сжимаемых потоков, вынужденных течений, естественной конвекции и смешанных потоков, с множеством впускных, выпускных отверстий и граничными условиями внутри потока. Решатель требует наличие сравнительно малого объема оперативной памяти, что позволяет получать решения быстрее. Возможность построения как структурированной, так и неструктурированной сетки обусловливает дополнительное удобство в использовании. Femap Flow Solver является мощным дополнением к Femap Thermal Solver: вместе они позволяют решать задачу моделирования связанного тепломассопереноса.

Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.