Choose a Siemens Country/Region
CAM Express 8 — полнофункциональное, простое во внедрении и независимое от применяемой CAD-системы решение для автоматизации разработки управляющих программ для ЧПУ. Данное решение повышает производительность работы станков и программистов обработки. CAM Express 8 задает новый стандарт функциональных возможностей САМ-системы и отличается массой заметных улучшений.
CAM Express 8 — это новый уровень производительности, достигаемый благодаря появлению новых или расширению существующих возможностей программирования обработки деталей машин и тяжелого оборудования. Быстрые и высокоточные решения расширяют знакомые возможности CAM-систем, средств автоматизации разработки управляющих программ для ЧПУ и встроенных решений для моделирования работы оборудования благодаря введению новых автоматизированных и специализированных функций. Такие функции упрощают создание оптимальных траекторий движения инструмента при изготовлении призматических деталей.
Новые операции 2,5-координатного объемного фрезерования обеспечивают более быструю разработку управляющих программ, автоматическое отслеживание недорезов при многооперационной механической обработке, а также автоматизацию программирования обработки деталей, требующих нескольких установок. Благодаря этим операциям NX CAM для машиностроения позволяет быстрее изготавливать высококачественные детали.
Также в новой версии появились:
В CAM Express 8 реализованы значительные новые возможности среды разработки управляющих программ для ЧПУ. Введены улучшения в базовых функциях обработки, автоматизация программирования стала еще более мощной, а пользователям предоставляется исключительно высокопроизводительная рабочая среда. Уже сегодня вы можете в полной мере раскрыть потенциал имеющегося станочного оборудования и тех, кто его программирует!
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.