Choose a Siemens Country/Region
Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке производителям требуется в полной мере реализовать потенциал наиболее производительного и инновационного станочного оборудования, например, станков для высокоскоростного фрезерования, 5-и координатных станков и многофункциональных токарно-фрезерных станков. Для получения ожидаемой отдачи от инвестиций крайне необходимо быстро и эффективно разрабатывать управляющие программы для таких станков.
Компания Siemens PLM Software, заказчиками которой являются и крупнейшие мировые машиностроительные компании и тысячи небольших предприятий, на основе проверенного на практике опыта создания CAM-систем разработала продукт CAM Express, предоставляющий программистам обработки все необходимые функции для полной реализации потенциала современных станков с ЧПУ.
Заказчики нуждаются в программном обеспечении, которое совмещает широкие возможности и высокую производительность с низкой общей стоимостью владения. Система должна обеспечивать простую установку, быть легкой в изучении и использовании, иметь в комплекте поставки набор оптимальных проектных решений и соответствовать стандартным рабочим процессам на предприятии, чтобы даже неопытные пользователи при минимальном обучении могли полностью реализовать потенциал системы, а опытные специалисты - еще более повысить производительность труда. Компания Siemens PLM Software создала CAM Express для решения именно этих задач и, кроме того, предлагает низкую общую стоимость владения, что особенно важно для инженеров-технологов компаний среднего размера.
CAM Express
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.