Choose a Siemens Country/Region
Перед промышленными компаниями стоит задача обеспечить синхронность и гибкость производственных систем, поэтому требуется проверить все аспекты системы перед принятием решений о покупке и установке дорогостоящего оборудования. Учитывая высокую стоимость автоматизированного оборудования, такого как роботы, необходимо убедиться, что оборудование функционирует с максимальной эффективностью и производительностью, чтобы добиться максимальной эффективности капиталовложений как для новых производственных систем, так и для изменений, вносимых в существующие линии в процессе эксплуатации. Старых, ручных методов теперь недостаточно для проектирования этих сложных производственных систем. Использование ручных методов также ведет к недостаточно согласованному участию многих специалистов в рабочем процессе, а в результате — к ошибкам при монтаже и увеличению разнообразных дорогостоящих производственных изменений. Как правило, эти методы не позволяют выполнить все проверки, которые необходимы для создания эффективных производственных систем.
Tecnomatix Robcad — инструмент проектирования и моделирования рабочей ячейки, с помощью которого можно проектировать, моделировать, оптимизировать, оценивать работу автоматизированных систем и выполнять offline-программирование роботов.
Robcad обеспечивает интеграцию базовых технологий симуляции и набора специализированных приложений, охватывая широкий спектр процессов, в том числе точечную сварку, дуговую сварку, лазерную и гидроабразивную резку, сверление, клепание и окраску.
Возможности
Преимущества
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.