Choose a Siemens Country/Region
Для управления отклонениями размеров сложнейших современных изделий может потребоваться чрезвычайно много времени и усилий. Заданные допуски отдельных деталей вполне могут привести к проблемам в процессе сборки, а изменения на этом этапе связаны с крупными затратами.
Tecnomatix Variation Analysis (VSA) — мощный инструмент анализа размеров изделий, используемый для моделирования процессов производства и сборки, а также прогнозирования количества и причин отклонений. Цифровой прототип используется для создания исчерпывающего представления о геометрии, допусках элементов конструкции, способе сборки (последовательности, условий сопряжения, приспособлениях) и методе измерений. Эта модель используется для прогнозирования неполадок в процессе сборки до того, как изготовлены физические детали или подготовлена технологическая оснастка.
С помощью Variation Analysis можно сократить отрицательные воздействия отклонений на качество изделия, стоимость и время выпуска изделия на рынок. Основой анализа Variation Analysis является Teamcenter® Visualization, поэтому широко используются возможности цифровых прототипов и визуализации Visualization Mockup — мощного решения для построения цифровых прототипов и визуализации в реальном времени системы Teamcenter.
Возможности
Преимущества
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.