Choose a Siemens Country/Region
На современных многокоординатных станках с ЧПУ можно изготавливать весьма сложные детали. Благодаря возможности управлять размерами этих деталей появились новые технологии измерения, но многие изготовители по-прежнему пользуются старыми координатно-измерительными машинами, чтобы наиболее полно использовать свои инвестиции. Они обращаются к продуктам программирования и моделирования инспекций Tecnomatix, чтобы выгодно использовать инвестиции и повысить продуктивность своих скромных ресурсов.
С помощью Tecnomatix CMM Inspection работники без предварительных навыков программирования могут быстро и аккуратно подготовить полные, проверяемые программы машинной инспекции на основе САПР для координатно-измерительных машин и станков с ЧПУ. Практически исключаются пробы и ошибки при программировании инспекционных машин.
CMM Inspection позволяет строить сложные инспекционные программы для машин и выполнять быстрый и точный анализ путем сравнения инспектируемых данных с указанными характеристиками и допусками конструкции. В этом программном продукте используется номинальная геометрия САПР для формирования, оптимизации, проверки и исполнения автономных программ инспекции для координатно-измерительных машин и станков с ЧПУ. CMM Inspection позволяет интерпретировать допуски компонентов и сборок, определенные при проектировании, что может использоваться в процессе программирования для идентификации критических характеристик и анализа результатов инспекции.
Возможности
Преимущества
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.