Choose a Siemens Country/Region
В современном, быстро меняющемся мире доступ к производственным данным в реальном времени необходим для получения полного представления о жизненном цикле изделия и управления процессом производства. Сбор операционных данных в реальном времени имеет исключительную важность для измерения и планирования производительности. Он также играет важную роль в получении правильной оценки затрат на разработку нового изделия и оправданности рисков, связанных с превышением норм отклонения характеристик изделия. Этого можно добиться только с помощью стратегии управления жизненным циклом изделия (PLM).
Решение по управлению производством от Siemens обеспечивает визуальное представление информации о проектировании, планировании, производстве и сопровождении. Оно позволяет распространить стратегию PLM на территорию заводского цеха. Это обеспечивает ускорение выпуска изделия на рынок, процесс непрерывного развития, соответствие стандартам и повышение эффективности эксплуатации. Все данные жизненного цикла изделия становятся интегрированной базой данных, обеспечивающей поставку на рынок инновационных и рентабельных изделий.
Компоненты решения по управлению производством от Siemens связаны друг с другом через процессы управления жизненным циклом и реализуют возможности мирового класса в двух основных областях.
Система управления производственными процессами (MES) – системы на основе моделей, которые осуществляют оперативный мониторинг, управляют организацией труда и операций, а также передают информацию в бизнес-системы и репозитории управления жизненным циклом.
Human Machine Interface (HMI), Диспетчерский контроль и сбор данных (SCADA) — сбор и получение в реальном времени от завода информации, например о состоянии оборудования, и ее передача вышестоящим системам, включая MES.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.