Choose a Siemens Country/Region
В то время, когда производство находится под растущим давлением ценовых и временных факторов, наряду с глобализацией, логистика стала ключевым условием успеха компании. Опасность потери денег из-за неоптимальных графиков производства, локальной, а не глобальной оптимизации, неэффективного распределения ресурсов и низкой продуктивности присутствует каждый день. Такие потребности, как доставка точно в установленные сроки и в точной последовательности, внедрение системы Kanban, инвестиции в модернизацию производственных мощностей, управление сетью производств, требуют объективных критериев, которые помогут руководству оценивать и сравнивать альтернативные подходы.
Tecnomatix Plant Simulation представляет собой инструмент дискретного имитационного моделирования, который позволяет создавать цифровые модели логических систем (например, производства) для определения характеристик системы и оптимизации ее производительности. Созданные цифровые модели позволяют проводить эксперименты и прорабатывать сценарии «что если» без вмешательства в работу существующих производственных систем или (при использовании в процессе планирования) задолго до внедрения реальных систем. Обширный набор аналитических инструментов (анализ узких мест, статистические данные и графики) помогает оценить различные сценарии производства. Полученная в результате этого информация необходима для быстрого принятия верных решений на ранних стадиях планирования производства.
Plant Simulation позволяет моделировать и воспроизводить производственные системы и их технологические процессы. Кроме того, обеспечивается возможность оптимизации материалопотоков, использования ресурсов и логистики на всех уровнях планирования производства, от глобальных производственных объектов до региональных заводов и отдельных производственных линий.
Возможности
Преимущества
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.