Choose a Siemens Country/Region
Сейчас в процесс проектирования, планирования и монтажа оборудования вовлечено множество групп специалистов различного профиля. Они могут специализироваться на архитектуре, организации производства и планировании размещения заводского оборудования. Даже сторонние поставщики, например, поставщики производственных линий и производители оборудования принимают активное участие в процессе проектирования. Разная специализация работников затрудняет эффективную передачу проектных решений между этими группами и снижает результативность совместной работы. Часто возникает ощущение разобщенности между командами, поскольку каждый работает со своей собственной средой данных. Сложности обмена данными, невозможность эффективной совместной работы, недостаток стандартизированных в результате приводят к процессу создания планировки, в котором отсутствует эффективный контроль над изменениями, управление выпуском и даже учет внешних событий в сети поставщиков.
Tecnomatix In Context Editor (ICE) позволяет различным группам работать вместе благодаря управляемой среде данных для совместной работы. Повышение производительности достигается за счет сокращения числа работ, связанных с необходимостью управления большими объемами технологических данных. Процессы создания планировки и проектирования производственных объектов трансформируются, поскольку акцент может быть сделан на такие задачи, как координация деятельности различных подразделений организации и сети поставщиков.
ICE позволяет конфигурировать структуру производства в Teamcenter. После ее создания она легко открываются через ICE непосредственно внутри AutoCAD®/FactoryCAD. За счет обеспечения связи через ICE, можно выбирать участок для работы. Отпадает необходимость заботиться об иерархических ссылочных связях, так как ICE производит управление ими автоматически, устраняя проблемы, возникающие во время работы в больших промышленных средах.
Возможности
Преимущества
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.