Choose a Siemens Country/Region
Проектирование, планировка и строительство заводов требуют больших временных затрат. Чем больше времени требуется для запуска завода, тем большим становится влияние на итоги работы компании из-за потенциальных задержек в поступлении доходов и упущенных возможностей на рынке. Многие применявшиеся в прошлом процессы планирования предприятия подвержены ошибкам, так как использование традиционных 2D-планировок не позволяет планировщикам оценить влияние изменения места размещения оборудования. Эти просчеты могут привести к значительным потерям не только из-за вынужденного перепланирования; если они не выявлены своевременно, это может привести к еще более дорогостоящим ошибкам при установке и внедрении.
Tecnomatix FactoryCAD — приложение для планирования размещения оборудования, которое обеспечивает все необходимое для создания детальных, интеллектуальных моделей предприятий. Вместо того чтобы чертить линии, дуги и окружности, пользователь FactoryCAD может работать с «интеллектуальными объектами», представляющими все ресурсы предприятия, от напольных и подвесных конвейеров, стеллажей-накопителей и кранов до контейнеров и рабочих. С помощью этих объектов можно собрать модель, не теряя времени на создание чертежа оборудования.
Благодаря FactoryCAD проектировщик получает чрезвычайно полезную возможность заглянуть внутрь планировки предприятия и процессов установки. Глубокое понимание всего предприятия и происходящих в нем процессов очень важно для правильного проектирования завода . Только FactoryCAD обеспечивает такую возможность.
Возможности
Преимущества
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Если вы не пользователь FactoryCAD:
Хотите настроить свою систему AutoCAD для просмотра 3D-чертежей завода, содержащих интеллектуальные объекты производства FactoryCAD?
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.