Choose a Siemens Country/Region

Производитель может затратить миллионы долларов на тысячи человеко-часов работы инженеров в попытке получить как можно большую отдачу от прямого труда — машин на производственной линии, инструментов и оснастки, рабочих на станциях и производственных процессов. Но как учесть вспомогательные трудозатраты? Удивительно, но очень мало инвестиций направлено на оценку вспомогательных трудозатрат. Часто трудно увидеть признаки проблемы: эксплуатационные издержки высоки по необъяснимым причинам, или наблюдается ненормально высокое количество работ, не приносящих добавочной стоимости. Изготовителям бывает трудно дать количественную оценку и проанализировать вспомогательные затраты труда, и в результате компания возвращается к решению которое знает лучше всего — прямые трудозатраты. И задача рациональной и эффективной организации остается недостигнутой, так как оценивается только половина производственных операций.
Tecnomatix FactoryFLOW представляет собой графическую систему анализа транспортировки материалов, которая позволяет технологам оптимизировать компоновку заводских площадей исходя из распределения потоков, их частоты и стоимости. Это достигается путем расчета и анализа таких параметров, как информация о технологических маршрутах деталей, требования к хранению материалов, спецификация транспортировочного оборудования, информация об упаковке деталей и компоновке завода.
FactoryFLOW поможет создать эффективную компоновку завода, сократить длину маршрутов транспортировки деталей, размеры участков и уровни запасов, а также повысить качество обмена данными и производительность — именно те данные, которые стимулируют сокращение затрат на производство и увеличивают его эффективность.
Возможности
Преимущества
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.