Choose a Siemens Country/Region
Приобретение мощных станков связано с крупными инвестициями, поэтому оборудование необходимо использовать на полную мощность, чтобы ускорить их возврат. Компания несет потери всегда, когда станок не используется для обработки металла. Например, для подготовки к выполнению сложных заданий требуется некоторое время для настройки станка, в течение которого он не используется для производства. Использование станка для обучения оператора — еще один пример снижения или потери производительности.
В процессе работы станка необходима полная уверенность в отсутствии сбоев и эффективности программы. Если в цехе в программу обработки деталей вносятся изменения, то иногда приходится тратить значительное время на ее пошаговую проверку на реальном оборудовании.
Представьте себе настолько точное моделировние этого процесса, что модель будет функционировать как настоящий станок, только в программном исполнении. Средство Virtual Machine Tool состоит из программных элементов инструментального набора: 3D-модели станка, программы моделирования обработки, программного ядра и программы Human Machine Interface (HMI) из контроллера (для станков с контроллерами Siemens SINUMERIK). Virtual Machine Tool может применяться для подготовки к настройке, обучения операторов, оценки программ обработки деталей и экономить значительное время эксплуатации реального станка.
Virtual Machine Tool сокращает время его непродуктивного использования. При значительно меньших затратах уровень реализма Virtual Machine Tool достаточен для того, чтобы сократить время непродуктивного использования реального станка.
Virtual Machine Tool применяется изготовителем станка с использованием набора инструментов Siemens.
Возможности
Преимущества
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.