Choose a Siemens Country/Region
Для эффективного и правильного изготовления деталей в соответствии со спецификацией важно определить производственный план на основе актуальных данных. Производственный план описывает производимые изделия, способы их изготовления, необходимые для этого ресурсы и место производства. Во многих случаях план состоит из данных, которые находятся в различных файлах, подготовленных отделом планирования производства, в том числе в библиотеке управляющих программ на обработку деталей, программах ЧПУ, цеховой документации, списках инструментов, спецификациях и чертежах. Данные и процессы, относящиеся к сложным планам, нуждаются в правильном управлении и должны объединяться в среде, которая доступна каждому участнику производственной организации и служит основой для обеспечения взаимодействия, совместной работы и поиска необходимой информации.
Планировщик производства деталей Tecnomatix Part Manufacturing Planner построено на основе платформы Teamcenter и позволяет производственным инженерам, программистам станков с ЧПУ, разработчикам инструментария и менеджерам в результате совместной работы определять производственный процесс. План процесса определяет последовательность операций при производстве детали и содержит ссылки на все необходимые данные и инструкции, например сведения о черновой обработке включают ссылки на библиотеку управляющих программ обработки заготовок, выходной файл NX CAM, список инструментов и рабочие инструкции. Связь плана с соответствующими данными гарантирует, что все работники в нужное время получат актуальные данные.
Чтобы правильно определить последовательность процесса, Part Manufacturing Planner (Планировщик производства деталей) предусматривает функции визуализации и отчетности. Это дает возможность анализировать влияние изменений конструкции на операции и обновлять процесс в соответствии с этими изменениями. Данные об обработке можно напрямую отправить на станки с ЧПУ через встроенное прямое числовое программное управление.
Возможности
Преимущества
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.