Choose a Siemens Country/Region
Глобальное производство несет в себе множество задач, которые должны быть решены для эффективного создания изделия. Если разработка изделия отвечает на вопрос «что строить», то перед его выходом на рынок необходимо получить ответы на ряд других насущных вопросов. Как изделие должно производиться? Какие ресурсы будут использоваться? Может ли производиться достаточно быстро? В связи с необходимостью быстрого вывода на рынок инновационных изделий с минимальными затратами производители удваивают усилия для внедрения параллельного проектирования, процессов изготовления и производства.
От концепции изделия до поддержки конечного пользователя самым эффективным подходом является однократный ввод данных и их повторное использование для разнообразных инженерных целей. Однако это может стать весьма непростой задачей. По отраслевым оценкам, на каждую единицу информации, относящуюся к разработке изделия, существуют сотни единиц информации, относящихся к производству.
Teamcenter Manufacturing Access упрощает доступ ко всей информации, относящейся к изготовлению, включая данные об изделии, технологических процессах, ресурсах и производственные данные, которые необходимы всем группам производителя для осуществления производства. Применение процедур управления рабочим процессом и изменениями дает возможность инженерам всего предприятия, от централизованного планирования до производственных помещений, просматривать любую часть структуры технологического процесса, которая необходима для оценки и оптимизации процесса в рамках их должностных обязанностей. Благодаря интегрированному и веб-доступу все участки, ответственные за планирование и производство, имеют информацию, необходимую для совместной работы, независимо от их географического местоположения.
Возможности
Преимущества
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.