Choose a Siemens Country/Region
Управление данными о ресурсах (инструмент, оснастка, роботы, сварочное оборудование) и шаблонами типовых технологических процессов является непростой задачей. Часто данные распределены по разным местам и недоступны тем приложениям, которым необходимы для использования. Инженерам-технологам не остается ничего другого, кроме как перепланировать использование ресурсов, так как они не могут найти данные, необходимые для построения на их основе проверенных технологических процессов. Это приводит к временным затратам и разрастанию ассортимента применяемого оборудования.
Управление ресурсами в Tecnomatix представляет общий, открытый, графический репозиторий для хранения всей информации, относящейся к производственным ресурсам предприятия. Это решение поможет определить всю структуру и классифицировать данные, а также предоставит вспомогательные пользовательские инструменты для выполнения параметрических поисковых запросов, позволяя получить данные в течение нескольких секунд. Средство просмотра 3D-графики гарантирует релевантность извлекаемых ресурсов — это значительно проще, чем искать нужные данные среди текстовых записей.
Решение по управлению ресурсами, тесно интегрированное с цифровой производственной средой Tecnomatix, делает данные доступными, повышая качество производства деталей, разработки инструментария, планирования технологического процесса, программирования оборудования, процесса передачи информации в производственные цеха и других производственных операций. Теперь Tecnomatix предлагает библиотеку ресурсов производственного инструментария, которая включает в себя более 30 000 инструментов.
Возможности
Преимущества
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.