Choose a Siemens Country/Region
С появлением массового производства пошаговые инструкции, описывающие изготовление деталей вплоть до процесса окончательной сборки, стали обязательными для поддержания его эффективности. Но даже в современных условиях по-прежнему непросто получить инструкции там, где они должны быть: на самом производстве. Глобальные производители сталкиваются с проблемой координации множества производственных участков, различиями в структуре производства и нехваткой централизованного управления документацией. Прибавьте к этому сложности, связанные с вариантами исполнения изделий, выпускаемых для глобальных потребителей, — это уже само по себе требует немалых усилий и затрат. Производственные компании нуждаются в решении для подготовки рабочих инструкций, которое не только предоставит доступ к актуальной информации, но и позволяет пошагово отобразить весь процесс с помощью средств 2D и 3D визуализации.
Teamcenter Manufacturing Documentation представляет собой интегрированное решение для создания инструкций, построенное на основе Teamcenter, где все данные об изделиях, технологических процессах, ресурсах и производственные данные являются связанными и управляемыми. Возможности настройки Teamcenter обеспечивают автоматическое обновление технологических документов через управление изменениями, что дает вам возможность реагировать на изменения мгновенно и без труда.
Возможности
Преимущества
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.