Choose a Siemens Country/Region
В настоящее время потребители нуждаются в решениях для уменьшения риска, связанного с внесением изменений в производственные процессы или запуском новых производственных мощностей. Tecnomatix Process Simulate позволяет виртуально проверить процесс сборки до запуска производства. Возможность использовать 3D-данные об изделиях и ресурсах обеспечивает виртуальную проверку, оптимизацию и внедрение сложных производственных процессов, что позволяет быстрее запустить производство и повысить качество продукции.
С помощью Process Simulate пользователи проверяют процесс сборки, оценивая достигаемость,и исключая возможные столкновения элементов производственной ячейки между собой. Это достигается путем моделирования всего процесса сборки изделия с учетом инструмента, оборудования и приспособлений. Автоматическое создание последовательности сборочных операций позволяет повысить продуктивность процесса планирования. Инструментарий построения сечений и разрезов, измерения и обнаружения столкновений позволяет выполнить детальную проверку и оптимизацию сборочных операций. Process Simulate предлагает средства документирования сборочных процессов с использованием видеороликов, эскизов и других материалов, полученных при симуляции.
Process Simulate полностью интегрирован с производственной платформой Teamcenter, что позволяет технологам повторно использовать имеющиеся технологические процессы, а также создавать и оценивать новые. Продукт обеспечивает симуляцию процессов сборки, выполняемых вручную, или с использованием средств автоматизации, приспособлений и роботов.
Возможности
Преимущества
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.