Choose a Siemens Country/Region
Производственные компании часто сталкиваются с задачей определения влияния изменения конструкции изделия на производственный процесс. Технологи могут лишь в ограниченных пределах влиять на конструкцию изделия.
Планировщик процессов сборки обеспечивает управление данными о производстве, процессах, ресурсах и производственных площадях в той же самой среде PLM, что используется и при разработке изделия. Это обеспечивает синхронизацию конструкторского и технологического составов изделия с технологическим процессом. Вы можете быть уверены, что разработанные вами детали собираются в изделии должным образом. Вы можете также выявить и оптимизировать процессы, не связанные с созданием добавочной стоимости; создать 2D и 3D рабочие иснтрукции для того чтобы точно передать последовательность процесса сборки в рабочий цех.
Пользовательский интерфейс Планировщика процессов сборки устроен в виде «приборной панели» и существенно повышает уровень эффективности вашей работы, показывая наиболее необходимую информацию в одном окне. Вы также можете использовать возможности Teamcenter для управления вариантностью и эффективностью, рабочими процессами, правами пользователей, разграничениями доступа, отчетностью и классификацией. Для детальной симуляции производства, в том числе работы сборочных линий, эргономического анализа и оптимизации рабочего пространства, продукт Process Simulate можно вызвать непосредственно из среды планировщика процессов сборки Teamcenter.
Возможности
Преимущества
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Дополнительная информация о решении
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.