Choose a Siemens Country/Region
Новинка! Приложение Teamcenter Mobility для совместного использования приложений на iPad
Приложение Teamcenter AppShare для iPad позволяет присоединяться к сеансам AppShare , размещенным другихми пользователейями. Сотрудничайте Работайте совместно с коллегами, с помощью мобильного сетевого соединения, просматривая экраны их устройств в режиме реальногом времени, где бы вы ни находились из любого места в сети с помощью мобильного сетевого соединения.
Более эффективныеУмные решения в любое время и в любом месте с помощьюблагодаря PLM-приложенияю PLM для мобильных устройств.
Просматривайтеотр 2D- и 3D-информациюи. ВозможностьИспользуйте возможность просмотра структур изделий. Разметка Производите аннотирование документов и отправляйтека их на согласованиедля просмотра. Оптимизируйте Внесите свой вклад в общее дело с помощью рабочийего процесса. Teamcenter Mobility обеспечивает постоянный доступ к корпоративной среде PLM. В любое время, в любом месте.
Повышение эффективности за счет PDM-приложения PDM для мобильных устройств
Благодаря Teamcenter Mobility все сотрудники, где бы они ние находились — ─ в цехе или в зале совещаний, всегда могут получить доступ к необходимой информации для решения поставленных задач. Планируете быть вне зоны доступа сети? Нетикаких проблем. Teamcenter Mobility позволяет загружать информацию для последующей работы в автономном режиме и синхронизирует ее при подключении к сети.
Безопасное, надежное и простое в использовании приложение PLM для iPad
Приложение Teamcenter Mobility невероятнохарактеризуется удобно вством использованиия благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу Apple®. Научиться пользоваться им очень просто. Работать с мобильным приложением Teamcenter Mobility так же безопасно, как и с Teamcenter на вашем рабочем ПК. Корпоративная информация всегда остается защищенной.
Мобильное решение PLM для повышения производительности
Teamcenter Mobility расширяет мобильную среду PLM, повышая эффективность работы, даже если сотрудники работают вне рабочего местанаходятся в пути.
Все сотрудники, будь то руководители или специалисты на местах, где бы они ни находились — в зале совещаний или на подводной лодкеборту корабля, всегда смогут получить доступ к актуальной информации об изделиях и процессах в контексте текущей ситуации.
Приложение в действии
Посмотрите видеоролик, ссылка на который приведена ниже, чтобы узнать, как простое в использовании, безопасное приложение для мобильных устройств Teamcenter Mobility способствует эффективной организации работы сотрудников.
Узнайте больше о Teamcenter Mobility
Посетите веб-сайт службы поддержки Teamcenter Mobility и ознакомьтесь с приведенными ниже материалами, чтобы больше узнать о мобильном решении PLM от Teamcenter для iPad.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47