Choose a Siemens Country/Region
В современных условиях глобальной конкуренции компания вынуждена выводить изделия на мировой рынок. Препятствием этому может быть недоступность данных, низкая эффективность процесса привлечения сторонних ресурсов, слабый контроль групп проектирования и снабжения.
Анализ расходов на ранних этапах разработки изделия поможет добиться значительной экономии в его стоимости. Привлечение службы снабжения и поставщиков на начальном этапе проектирования и разработки может привести к сокращению затрат до 18%. По данным исследований, интеграция процессов разработки изделия и привлечение сторонних ресурсов приводит к сокращению складских запасов более чем на 30%, а своевременность поставок увеличиваетсяд до 73 %.
Как определить, необходима ли синхронизация процессов проектирования и привлечения сторонних поставщиков? Если группа привлечения сторонних поставщиков тратит время на решение тактических задач (подготовку и обработку запросов на ценовое предложение (RFQ), не оказывающих влияния на стратегические ресурсы), то необходима синхронизация операций и повышение производительности.
Решение для управления отношениями с поставщиками (SRM) Teamcenter поможет компании оптимизировать управление цепочкой поставок для регулирования стоимости изделия. Teamcenter реализует согласованный, упорядоченный и систематический процесс управления расходами, позволяющими снижать общую стоимость закупаемых материалов, товаров и услуг при сохранении или повышении качества, услуг и технологий.
Teamcenter предоставляет поставщикам среду совместной работы, повышает при этом эффективность управления затратами, разработкой и производством изделия. Применение опыта, ресурсов и знания рынка клиентов, поставщиков, стратегических партнеров стимулирует разработку инновационных изделий. Служба снабжения и поставщиков эффективнее взаимодействует с группами конструкторов и разработчиков на ранних этапах, способствуя принятию верных решений и управлению процессом внесения изменений.
Teamcenter синхронизирует процессы разработки изделия и использования сторонних ресурсов, повышая при этом доходность.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size

Брошюры
Ознакомьтесь с брошюрами по данной теме.
Документы
Узнайте подробнее о возможностях данного решения Teamcenter.
Техническая документация
Узнайте подробнее о возможностях данного решения Teamcenter.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.