Choose a Siemens Country/Region
ДемонстрацияВ современных условиях глобальной конкуренции компания вынуждена выводить изделия на мировой рынок. Препятствием этому может быть недоступность данных, низкая эффективность процесса привлечения сторонних ресурсов, слабый контроль групп проектирования и снабжения.
Анализ расходов на ранних этапах разработки изделия поможет добиться значительной экономии в его стоимости. Привлечение службы снабжения и поставщиков на начальном этапе проектирования и разработки может привести к сокращению затрат до 18%. По данным исследований, интеграция процессов разработки изделия и привлечение сторонних ресурсов приводит к сокращению складских запасов более чем на 30%, а своевременность поставок увеличиваетсяд до 73 %.
Как определить, необходима ли синхронизация процессов проектирования и привлечения сторонних поставщиков? Если группа привлечения сторонних поставщиков тратит время на решение тактических задач (подготовку и обработку запросов на ценовое предложение (RFQ), не оказывающих влияния на стратегические ресурсы), то необходима синхронизация операций и повышение производительности.
Решение для управления отношениями с поставщиками (SRM) Teamcenter поможет компании оптимизировать управление цепочкой поставок для регулирования стоимости изделия. Teamcenter реализует согласованный, упорядоченный и систематический процесс управления расходами, позволяющими снижать общую стоимость закупаемых материалов, товаров и услуг при сохранении или повышении качества, услуг и технологий.
Teamcenter предоставляет поставщикам среду совместной работы, повышает при этом эффективность управления затратами, разработкой и производством изделия. Применение опыта, ресурсов и знания рынка клиентов, поставщиков, стратегических партнеров стимулирует разработку инновационных изделий. Служба снабжения и поставщиков эффективнее взаимодействует с группами конструкторов и разработчиков на ранних этапах, способствуя принятию верных решений и управлению процессом внесения изменений.
Teamcenter синхронизирует процессы разработки изделия и использования сторонних ресурсов, повышая при этом доходность.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Brochures
Review the detailed brochures related to this topic.
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.