Choose a Siemens Country/Region
ДемонстрацияНеобходимость сокращения времени вывода изделия на рынок с одновременным повышением производительности и качества изделий подталкивает производителей к использованию цифровых прототипов на протяжении всего жизненного цикла изделия. В результате этого управление данными моделирования становится более важной и сложной задачей. Согласно исследованиям AberdeenGroup, лучшие в своем классе компании тратят на управление данными об изделиях и моделями почти в два раза больше усилий наряду с менее успешными предприятиями.
Возможности Teamcenter по управлению данными инженерных расчетов обеспечивают обширную, готовую к применению модель данных для управления специфической геометрией, сеточными моделями, данными, результатами и отчетами моделирования жизненного цикла (CAE), которые обеспечивают удобный поиск и повторное использование необходимых данных для виртуального прототипирования. При изменении конструкций можно визуально сравнить и быстро обновить модели и сборки.
Масштабируемая инфраструктура позволяет легко настраивать и запускать приложения CAE. Безопасный и глобальный доступ к данным о моделях обеспечивает эффективный обмен информацией и совместную работу. Благодаря стандартным техническим потокам для запуска, мониторинга, просмотра и утверждения цифровых прототипов использование программ становится более эффективным. Все члены группы могут интерактивно визуализировать структуры, потоки и движения без применения специальных инструментов.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
Review the detailed white papers related to this topic.
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.