Choose a Siemens Country/Region
ДемонстрацияЗа прошедшие годы ваша компания сделала существенные вложения в IT от прикладных пакетов для предприятий (таких как ERP, MRP, SFA, CRM, SCM, PDM, PLM) до традиционных систем. При внедрении специалисты часто руководствуются тактическими соображениями, поэтому такие системы образуют отдельные «участки информации».
Не имея доступа к данным этих систем принятие бизнес-решений осуществляется на основе неверных представлений. А как оценитьрезультат? Трудно оценить результат деятельности предприятия, если в бизнес-процессе используются разные данные и IT-системы. Для четкого понимания необходим единый источник отчетов и аналитической информации. Ведущие компании отрасли в три раза чаще измеряют ключевые индикаторы производительности, не реже одного раза в месяц, охватывая разнообразные проекты.
Возможности анализа и подготовки отчетов Teamcenter позвляют определять и анализировать важнейшие количественные показатели производительности, что обеспечивает совершенствование процессов на протяжении всего жизненного цикла изделия. Быстрое и точное извлечение, обработка, анализ и распространение данных из многих источников способствуют принятию эффективных управленческих решений, повышая производительность в масштабах всего предприятия.
Teamcenter предоставляет инструменты для обработки и анализа данных с помощью специализированного набора инструментов, позволяет обмениваться данными в режиме реального времени.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.