Choose a Siemens Country/Region
ДемонстрацияБез правильного управления внедрение программного обеспечения предприятия может оказаться длительным и дорогостоящим процессом. На текущем этапе развития бизнеса критически важным представляется контролировать сроки и внедрение PLM, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций.
Teamcenter предоставляет полный набор служб и сервисов расширения платформы, которые обеспечивают быструю и рентабельную окупаемость вложений в Teamcenter. Четырехуровневая сервис-ориентированная архитектура (SOA) Teamcenter отличается гибкостью и хорошо масштабируется от простого внедрения до крупного развертывания PLM в рамках территориально распределенной среды.
Участники PLM и IT-группы имеют возможность создавать, развертывать и поддерживать конфигурации Teamcenter, что позволяет быстро настроить Teamcenter для работы по своим стандартам, при этом снизив или устранив потребность в дорогостоящих и трудоемких модификациях.
Всеобъемлющее решение Teamcenter интегрируется с другим приложениям предприятия и позволяет задействовать существующие и будущие инвестиции для реализации бизнес-процессов.
Программисты работают с обновляемыми и обслуживаемыми модификациями, а это дает возможность настроить Teamcenter для работы со специальными приложениями, чтобы обеспечить соответствие потребностям предприятия.
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.