Choose a Siemens Country/Region
ДемонстрацияКомпании необходимо снижать затраты на проектирование и разработку, повышая производительность и качество. Чтобы добиться этого, необходимо решить множество задач управления проектированием. Взаимодействие с приобретенными компаниями и с поставщиками осуществляется на глобальном уровне, что делает управление техническими изменениями сложной задачей. Кроме того, изменения вводятся в корпоративную систему планирования ресурсов (ERP) вручную, что повышает риск возникновения ошибок.
Использование данных от нескольких различных САПР часто приводит к тому, что глобальный процесс технических изменений становится несогласованным и неэффективным. В пределах организации работа ведется с помощью множества различных САПР, поэтому просмотр изменений конструкции в глобальном масштабе требует преобразования данных в общий формат. До тех пор пока не будет обеспечено преобразование данных САПР, проектировщики в различных регионах мира не будут знать об изменениях, касающихся их участия в проекте.
Решение по управлению процессом разработки изделия Teamcenter позволяет специалистам работать в рамках территориально-расппределенной среды, сведя все конструкции в единую систему управления данными об изделиях (PDM). Это дает возможность фиксировать проектные данные изделия, управлять ими и синхронизировать их, а также автоматизировать процессы внесения технических изменений, проверки и утверждения.
Teamcenter обеспечивает управление данными любых САПР, что исключает необходимость в их преобразовании. Teamcenter автоматически, совершенно прозрачно для пользователей преобразует данные САПР в независимый формат JT. Это дает возможность переносить детали из различных САПР в визуальный макет, анализировать и изменять его.
Возможности цифровой проверки Teamcenter обеспечивают непрерывное фиксирование изменений конструкции. Изменения конструкции выполняются в режиме реального времени. Проектировщик может проверить свои изменения как для текущей, так и для любой доступной конфигурации.
Возможности автоматизации потока операций Teamcenter позволяют запускать процессы изменений, которые предоставляют всем участникам быстрый доступ к необходимым данным. Предусмотрены возможности взаимодействия и оценки изменений с помощью полного набора функций управления конфигурациями Teamcenter.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Capabilities
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
MCAD Integrations
Read about the integration abilities of this Teamcenter solution.
ECAD Integrations
Read about the integration abilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.