Choose a Siemens Country/Region
ДемонстрацияПо мере разработки продуктов специалистами создается, редактируется, рассматривается и утверждается огромное количество документов. При выводе продуктов на рынок важнейшей составляющей изделия является документация. Изделие должно иметь правильную маркировку, инструкцию и документы, подтверждающие соответствие законам и нормативам.
При разнообразии изделий на глобальных рынках становится все труднее синхронизировать информацию об изменениях в изделиях. Технологии PLM в процессе управления жизненным циклом изделия (PLM) обеспечивают управление контентом и документами.
Возможности Teamcenter по управлению контентом и документами интегрированы с общим процессом разработки изделия. И при создании документа, и при подготовке руководства по эксплуатации разработчики всегда будут в курсе изменений изделия.
Функциональные возможности Teamcenter выходят далеко за пределы традиционных организационных и технологических границ программного обеспечения по управлению документацией и техническими публикациями. Разработчики могут принимать участие в управлении изменениями или выводе новых изделий на рынок, что обеспечивает целостность изделия, его соответствие срокам и бюджету.
Teamcenter обеспечивает работу с базой знаний предприятия с помощью интеграции с Microsoft Office. Для создания содержания предусмотрено использование таких структурированных языков, как SGML и XML, путем привязки управляемых компонентов к содержимому изделия, их повторного использования и переориентации для многовариантных публикаций. Поддержка архитектуры типизированной информации Darwin (DITA) и стандарта S1000D обеспечивает совместимость при разработке и обмене данными.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.