Choose a Siemens Country/Region
ДемонстрацияЧисло нормативных требований, их сложность и область действия растут. Затраты на достижение и поддержание соответствия изделий нормативам высоки, но потери от их расхождения со стандартами еще выше. Несоответстве нормативам может привести к судебным искам, потере клиента, штрафам, потере дохода и выхода на региональные рынки. Например, в Европе, Китае, Корее и Калифорнии приняты более строгие законы по охране окружающей среды, запрещающие применение в изделиях определенных токсичных веществ.
Как обеспечить соответствие изменениям законодательства, выпуская на рынок инновационные изделия? С помощью решения Teamcenter для управления жизненным циклом изделия (PLM).
Teamcenter - платформа для документирования, применения и контроля за соответствием изделий законам и нормативам на протяжении всего жизненного цикла. Благодаря мощной инфраструктуре управления данными для управления конфигурациями, ведения учета и аудита, Teamcenter обеспечивает соответствие законам и нормативам во многих отраслях, от управления документацией изделия и архивации до управления документооборотом и хранением.
Среда PLM от Teamcenter обеспечивает ясное документирование и управление требованиями к соответствию законодательным актам через согласованные процессы и отслеживание ответственности. Проверки соответствия стандартам и законодательным актам могут проводиться в рамках повседневных рабочих процессов, с минимальным воздействием на производственную деятельность и сохранением уровня производительности.
Чтобы получить информацию о промышленных решениях Teamcenter для обеспечения соответствия нормативным требованиям, посетите следующие страницы: Аэрокосмическая и оборонная промышленность, Автомобилестроение, Производство потребительских товаров, Федеральное правительство, Высокие технологии и электроника, Биомедицина и Машиностроение.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Review the following resources on the topic of compliance, in general.
For specifics on environmental compliance, choose from the following resources.
For specifics on regulatory compliance for medical devices, choose from the following resources.
For specifics on records management, choose from the following resources.
For specifics on ITAR, choose from the following resources.
For specifics on CMII, choose from the following resources.
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.