ДемонстрацияС повышением сложности изделий, сокращением времени на освоение его выпуска и расширением ассортимента становится все труднее поддерживать точность данных в структуре изделия (BOM). Приходится работать с изменениями в различных конфигурациях, синхронизировать структуры изделий на более низких уровнях и распространять изменения для всех вариантов. В таких условиях компании вынуждены бороться за повышение качества и сокращение времени вывода изделия на рынок, снижение затрат на разработку, производство и обеспечение жизненного цикла.
Управление структурой изделия является важной частью процесса разработки и производства любого изделия. Специалисты ведущих компаний хорошо понимают это и с большей вероятностью будут пользоваться централизованными данными об изделии для повышения эффективности управления конфигурациями. Эффективное управление структурой изделия позволяет обеспечить необходимую прозрачность централизованного хранения информации об изделиях, а также распространить управление конфигурациями за пределы структуры изделия.
Согласно отчету AberdeenGroup 2007 года, лидирующие компании, использующие решения по управлению структурой изделия, с вероятностью в среднем более 89% добиваются целей разработки и обеспечения жизненного цикла изделия, а также получают конкурентноспособное изделие. Временные азтраты при этом сокращаются на 30–40%.
Решение Teamcenter по управлению структурой изделия, помимо проектирования и разработки, позволяет эффективно работать с основными определениями характеристик изделия в течение всего жизненного цикла. Решение Teamcenter содержит единое хранилище структурированных данных об изделиях и процессах, поэтому любой пользователь может получить всю необходимую информацию о структурах изделий.
Teamcenter обладает возможностями управления, позволяющими фиксировать и обрабатывать записи о физической выработке изделий и прототипов, а также проверять отслеживаемые детали в сборках на соответствие конструкции и нормативным требованиям. Это позволяет визуально сравнивать конструкцию с проектом или другой конструкцией, а также фиксировать результаты и документировать каждую из сборок.
Teamcenter также предлагает специальное решение по управлению структурой изделия, которое дает возможность автомобильному или транспортному предприятию эффективно работать со сложными структурами изделия, обеспечивая глобальный учет структур изделия и цифровое моделирование на их основе (DMU).
Teamcenter способствует глобальному устранению фрагментации структур изделия, улучшая тем самым совместную работу и повторное использование, снижая затраты, устраняя ошибки и сокращая время вывода изделия на рынок, что ведет к повышению производительности. Управление различными конфигурациями структур изделия позволяет выполнять производственные задания по разработке в два раза лучше.
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.