Choose a Siemens Country/Region
Проверенные решения управления жизненным циклом изделия (PLM) Teamcenter реализуют передовой опыт и процессы на основе стандартов, обеспечивающих преимущества вашего продукта на рынке.
Teamcenter позволяет создать единый источник данных об изделиях и процессах, обеспечивающий доступ к данным всех участников проекта независимо от их географического положения. Единый источник данных позволяет быстро получить необходимые данные, сократить время поиска информации до 65%. Руководители, ответственные за принятие решений, имеют доступ к самым последним данным о жизненном цикле изделий и быстрее принимают более обоснованные решения.
В целях сокращения затрат и реализации возможностей на мировом рынке ведущие компании распределяют производственные функции по разным странам мира. Teamcenter обеспечивает их мгновенное взаимодействие, обмен данными и общий доступ к информации. Teamcenter упрощает взаимодействие групп, устанавливая визуальную связь, привлекая поставщиков на более ранних этапах работы над изделием. Разработка изделия ускоряется до 25% и процессы внесения изменений сокращаются до 30%.
Визуальное представление жизненного цикла позволяет повторно использовать данные об изделиях и процессах, обеспечивая конкурентное преимущество. Teamcenter является поставщиком наиболее популярных решений в отрасли, от планирования ассортимента изделий до этапов разработки, производства, поддержки и утилизации. Комплексные решения Teamcenter помогают изучить влияние изменений и автоматизировать типовые функциональные процессы на протяжении всего жизненного цикла.
Удобная для настройки сервис-ориентированная архитектура (SOA) Teamcenter снижает общую стоимость владения. Сокращение затрат на развертывание достигается применением готовых к использованию приложений, не требующих дорогостоящей настройки. Интеграция Teamcenter с другими приложениями, в том числе Microsoft Office, и самыми распространенными инструментами автоматизации проектирования и производства (CAD/CAM) позволяет эффективно использовать инвестиции в существующие технологии и навыки пользователей, снижая стоимость владения.
Teamcenter обеспечивает достижение бизнес-результатов в реальных производственных условиях. Признанное лидерство Teamcenter на мировом рынке дает уверенность в развитии вашего бизнеса.
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.