Design Management

Solid Edge SP (Solid Edge для SharePoint) предоставляет визуальный подход к управлению проектированием для ускоренного выполнения проектов

Solid Edge SP ― это решение для управления процессом проектирования, которое обеспечивает удобство хранения и поиск файлов Solid Edge и связанных проектных данных, а также визуальный подход к управлению соответствующими документами, структурами изделий и проектами. Solid Edge SP позволяет упростить и автоматизировать такие подверженные ошибкам процессы, как внедрение новых изделий, внесение технических доработок и запуск в производство. Этот простой подход к управлению сложными данными делает ваш мир проектирования проще, что позволяет укладываться в сроки выполнения проектов разработки и даже делать это быстрее.

Solid Edge SP основано на платформе для организации совместной работы Microsoft SharePoint®, которую успешно используют многие производственные предприятия. Solid Edge SP легко освоить, использовать и настроить в соответствии с требованиями компании.

С помощью Solid Edge SP можно с легкостью управлять большим объемом технических данных, ускорить выполнение проекта и избежать большого количества ошибок в производственных процессах.

Сделайте ваш мир проектирования проще

Solid Edge SP - Simplify your design world

Solid Edge SP соответствует требованиям пользователей Solid Edge, пытающихся управлять растущими объемами проектных данных. Модели деталей и сборок, данные свойств, структуры изделий и связи моделей и чертежей автоматически сохраняются в защищенном хранилище SharePoint. Простой поиск позволяет быстро получать необходимые данные в Solid Edge , а затем предоставлять эти данные поставщикам и клиентам и контролировать данный процесс.

Визуальный подход к управлению проектированием

Динамическое и визуальное управление структурами изделий, заданиями (ECR) и уведомлениями (ECO) о внесении изменений, связанными документами и проектами — ключевая функция Solid Edge SP. Отображение данных и связей доступно в различных форматах: традиционный список, дерево версий или более наглядно с помощью динамической нелинейной структуры. Использование визуальных инструментов для представления проектных данных облегчает восприятие и помогает избегать ошибки при проектировании и производстве.

Более быстрое выполнение проектов

Проектные данные можно систематизировать с помощью папок, временных контейнеров и проектов, что позволяет без затруднений управлять сложными данными. Solid Edge SP также поддерживает управление заданиями и уведомлениями о внесении конструкторских изменений для согласованного выполнения этих инженерных задач и быстрого выполнения проектов.

Новые возможности Solid Edge SP ST8

Solid Edge SP - New Capabilities in Solid Edge SP ST8

В Solid Edge SP ST8 реализован ряд новых полезных функций. Одной из них является функция “мини-браузера”, добавленная в Свойства профиля, которая позволяет отображать необходимые документы и свойства выбранной детали, базируясь на истории, и облегчает выполнение самых распространенных задач при работе с чертежами и документами. Новая функция "быстрого поиска” в браузере обеспечивает возможность мгновенного поиска нужной детали в больших списках. Дополнительные функции включают также возможность автоматического вывода преобразованных файлов. Например, создание файлов развертки из листового металла в формате DXF для технологической подготовки производства, PDF-файлов чертежей для выпуска в производство и отчетов для передачи информации о составе изделия в системы ERP.

Простая реализация в существующей ИТ-инфраструктуре

Solid Edge SP легко освоить, настроить и использовать в своей работе. Вы получите возможность значительно упростить управление проектными данными всего за несколько дней. Solid Edge SP работает на платформе SharePoint, которая входит в состав стандартной операционной системы Windows Server®.

Необходима PLM-система? Интеграция Solid Edge с Teamcenter

Solid Edge Embedded Client позволяет интегрировать данные Solid Edge со всеми возможностями управления жизненным циклом изделия (PLM) в Teamcenter. Решение Teamcenter Rapid Start позволяет пользователям Solid Edge быстро начать работу с PLM-системой, сократить затраты и воспользоваться полнофункциональными возможностями управления данными различных САПР.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs