Choose a Siemens Country/Region
NX CAE ─ современная рабочая среда для решения задач моделирования, которая является результатом успешного опыта разработки CAE-решений мирового класса, таких как I-deas и NX Nastran от Siemens. В NX CAE реализованы все передовые способы генерации сеток, граничные условия и интерфейсы решателей, необходимые для проведения качественного инженерного анализа.
Уникальным отличием NX CAE от остальных препроцессоров является механизм интеграции надежной геометрической основы (он позволяет интуитивно выполнять редактирование геометрии) и расчетной модели, ассоциативной с данными из различных САПР. Интегрированные междисциплинарные решатели и возможность использования решателей различных CAE систем позволяют эффективно выполнять все виды инженерного анализа в единой рабочей среде и исключить возникновение ошибок, связанных с передачей данных.
В NX 8 CAE внесено более 200 усовершенствований, способствующих повышению эффективности решения задач инженерного анализа, в перечисленных ниже ключевых областях.
Решение NX CAE основано на той же геометрической основе, что и NX. Интеграция мощных геометрических возможностей с последующей обработкой для CAE упрощает процесс редактирования геометрии и способствует значительному росту производительности. В новой версии NX 8 расширены функции редактирования геометрии NX CAE при вычислительном моделировании. Ниже перечислены важнейшие усовершенствования.

Какой бы анализ не проводился — структурный, тепловой, CFD, динамический, или другой вид анализа — NX CAE дает возможность работать в едином интуитивно понятном интерфейсе, иметь доступ к основным функциям анализа и моделирования геометрии, а также использовать те же структуру файлов и схему управления.

NX 8 CAE предоставляет улучшенные средства инженерного анализа. Новые возможности инженерного анализа, доступные в NX 8:
NX CAE упрощает моделирование систем благодаря возможностям моделирования и решения больших вычислительных задач. NX CAE позволяет оптимизировать и стандартизировать проведение анализа на уровне систем благодаря эффективному управлению КЭ сборками, корреляции результатов моделирования с экспериментальными данными и высокопроизводительным вычислениям.

NX 8 способствует повышению производительности моделирования систем. Новые возможности моделирования систем в NX 8:
Технология HD-PLM предназначена для повышения эффективности и поддержки принятия оптимальных решений с целью разработки востребованных изделий. Результаты моделирования крайне важны для принятия правильных решений по разработке изделий. NX CAE повышает наглядность важнейших результатов моделирования, обеспечивая принимающим решения лицам доступ к самой актуальной и точной информации.

Новые функции измерения результатов упрощают использование технологии HD-PLM, связывая результаты моделирования с требованиями к конкретному продукту в системе PDM. При этом руководители проектов могут с легкостью находить и отслеживать любые случаи несоответствия требованиям.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.